Menu Procurar

Mola de extensão 19.1 mm 2.28 Nmm Aço inoxidável

This extension spring is made from stainless steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 19.05 mm and 2.27 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Referência da Essentra:

10641811

Número de peça do fabricante:

1217556

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 5,5774 €
150 + 5,2985 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

167,32 €

30 x 5,5774 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão inicial 10.28 N
Comprimento carga a carga 114.19 N
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Comprimento total 69.9 mm
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos