Menu Procurar

Mola de extensão 12.7 mm 1.42 Nmm Aço carbono

This extension spring is made from carbon steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 12.7 mm and 1.42 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Referência da Essentra:

10439524

Número de peça do fabricante:

1217449

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,4876 €
150 + 2,3631 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

74,63 €

30 x 2,4876 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão inicial 7.56 N
Comprimento carga a carga 83.63 N
Temperatura máxima de aplicação 121 °C
Comprimento total 76.2 mm
Material Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos