Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,6124 € - 1,3487 € 84700 Em stock
M3
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
50.0 mm
0,3797 € - 1,3021 € 58 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
10.0 mm
0,5172 € - 1,7665 € 14699 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
20.0 mm
0,8422 € - 1,6514 € 8000 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,3139 € - 0,4443 € 6050 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,4985 € - 0,6488 € 2215 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
0,4344 € - 0,567 € 7543 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,6157 € - 0,8013 € 1010 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 14000 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,3547 € - 0,5007 € 800 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,43 € - 0,6964 € 410 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
2,0007 € - 2,1069 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
60.0 mm
2,8209 € - 2,969 € 1475 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
60.0 mm
3,3735 € - 3,5504 € 210 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
70.0 mm
1,6205 € - 1,7043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
40.0 mm
1,5564 € - 1,6381 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
45.0 mm
1,3442 € - 1,4149 € 5038 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
45.0 mm
0,9352 € - 0,9849 € 3000 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
1,8636 € - 1,9609 € 5000 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
55.0 mm
2,6974 € - 2,8387 € 1725 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
55.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea M3 50.0 mm

20124571

Intervalo de preços
1,3487 € - 0,6124 €

Níveis de stock
84700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - macho M3 10.0 mm

20125400

Intervalo de preços
1,3021 € - 0,3797 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea M4 20.0 mm

20124618

Intervalo de preços
1,7665 € - 0,5172 €

Níveis de stock
14699 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 40.0 mm

20124625

Intervalo de preços
1,6514 € - 0,8422 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 10.0 mm

20124427

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,3139 €

Níveis de stock
6050 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 25.0 mm

20124465

Intervalo de preços
0,6488 € - 0,4985 €

Níveis de stock
2215 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 20.0 mm

20124458

Intervalo de preços
0,567 € - 0,4344 €

Níveis de stock
7543 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M5 15.0 mm

20124649

Intervalo de preços
0,8013 € - 0,6157 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 10.0 mm

20124489

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,3028 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 5.0 mm

20124588

Intervalo de preços
0,5007 € - 0,3547 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 25.0 mm

20124557

Intervalo de preços
0,6964 € - 0,43 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Intervalo de preços
2,1069 € - 2,0007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Intervalo de preços
2,969 € - 2,8209 €

Níveis de stock
1475 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Intervalo de preços
3,5504 € - 3,3735 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Intervalo de preços
1,7043 € - 1,6205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 45.0 mm

10225882

Intervalo de preços
1,6381 € - 1,5564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10096925

Intervalo de preços
1,4149 € - 1,3442 €

Níveis de stock
5038 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Intervalo de preços
0,9849 € - 0,9352 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8636 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Intervalo de preços
2,8387 € - 2,6974 €

Níveis de stock
1725 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco