Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
3,0933 € - 3,257 € 800 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
15.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 842 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,6414 € - 0,6759 € 34242 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
1,3841 € - 1,4568 € 1100 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,7427 € - 0,7814 € 688 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,001 € - 1,0526 € 134 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
45.0 mm
0,4983 € - 0,5241 € 4590 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,6114 € - 0,6436 € 2180 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
10.0 mm
0,7544 € - 0,7943 € 12004 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
20.0 mm
1,0461 € - 1,101 € 841 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
40.0 mm
0,7232 € - 0,762 € 1500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
1,6887 € - 1,778 € 600 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
0,6102 € - 0,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
10.0 mm
0,6878 € - 0,7243 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,5349 € - 0,5628 € 863 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
6.0 mm
0,5984 € - 0,6307 € 7512 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
10.0 mm
0,9353 € - 0,9848 € 278 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,3336 € - 1,4046 € 1105 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,4822 € - 0,5079 € 8506 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,551 € - 0,5801 € 374 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Intervalo de preços
3,257 € - 3,0933 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5413 €

Níveis de stock
842 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Intervalo de preços
0,6759 € - 0,6414 €

Níveis de stock
34242 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Intervalo de preços
1,4568 € - 1,3841 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Intervalo de preços
0,7814 € - 0,7427 €

Níveis de stock
688 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Intervalo de preços
1,0526 € - 1,001 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Intervalo de preços
0,5241 € - 0,4983 €

Níveis de stock
4590 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Intervalo de preços
0,6436 € - 0,6114 €

Níveis de stock
2180 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Intervalo de preços
0,7943 € - 0,7544 €

Níveis de stock
12004 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Intervalo de preços
1,101 € - 1,0461 €

Níveis de stock
841 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Intervalo de preços
0,762 € - 0,7232 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Intervalo de preços
1,778 € - 1,6887 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Intervalo de preços
0,6426 € - 0,6102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Intervalo de preços
0,7243 € - 0,6878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Intervalo de preços
0,5628 € - 0,5349 €

Níveis de stock
863 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Intervalo de preços
0,6307 € - 0,5984 €

Níveis de stock
7512 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Intervalo de preços
0,9848 € - 0,9353 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Intervalo de preços
1,4046 € - 1,3336 €

Níveis de stock
1105 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Intervalo de preços
0,5079 € - 0,4822 €

Níveis de stock
8506 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Intervalo de preços
0,5801 € - 0,551 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel