Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea M4 40.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Referência da Essentra:

20124625

Número de peça do fabricante:

301440040050

8000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,6514 €
250 - 999 1,0834 €
1000 + 0,8422 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

82,57 €

50 x 1,6514 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 7.0 mm
Comprimento do espaçador 40.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M4
Tipo de rosca Metric
Tipo Espaçador fêmea/fêmea
Código do material 7415330000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos