Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,9167 € - 2,0161 € 50 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
30.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € 6500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
35.0 mm
3,1704 € - 3,3363 € 4958 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
35.0 mm
0,7306 € - 0,7693 € 3100 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,6537 € - 1,7422 € 2742 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,8688 € - 0,9153 € 300 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
3,9951 € - 4,205 € 2730 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
40.0 mm
1,1718 € - 1,2336 € 663 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
4.0 mm
8.0 mm
5,6815 € - 5,9798 € 90 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
7,3401 € - 7,7273 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
30.0 mm
1,647 € - 1,7333 € 249 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
1,4437 € - 1,5211 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
30.0 mm
5,0285 € - 5,2927 € 600 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
40.0 mm
0,3736 € - 0,3935 € 3000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
1,0269 € - 1,081 € 2210 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
3,9064 € - 4,1121 € 599 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
25.0 mm
5,7592 € - 6,0576 € 1083 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
50.0 mm
0,4996 € - 0,525 € 50 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,9926 € - 1,0457 € 16 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
0,5084 € - 0,535 € 300 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
5.5 mm
11.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Intervalo de preços
2,0161 € - 1,9167 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10225844

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Intervalo de preços
3,3363 € - 3,1704 €

Níveis de stock
4958 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Intervalo de preços
0,7693 € - 0,7306 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Intervalo de preços
1,7422 € - 1,6537 €

Níveis de stock
2742 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10225400

Intervalo de preços
0,9153 € - 0,8688 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10226605

Intervalo de preços
4,205 € - 3,9951 €

Níveis de stock
2730 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Intervalo de preços
1,2336 € - 1,1718 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Intervalo de preços
5,9798 € - 5,6815 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10226704

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Intervalo de preços
1,7333 € - 1,647 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10225837

Intervalo de preços
1,5211 € - 1,4437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Intervalo de preços
5,2927 € - 5,0285 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Intervalo de preços
1,081 € - 1,0269 €

Níveis de stock
2210 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Intervalo de preços
4,1121 € - 3,9064 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Intervalo de preços
6,0576 € - 5,7592 €

Níveis de stock
1083 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Intervalo de preços
0,525 € - 0,4996 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Intervalo de preços
1,0457 € - 0,9926 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco