Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,4996 € - 0,525 € 50 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,9926 € - 1,0457 € 16 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
1,0269 € - 1,081 € 2210 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
0,6046 € - 0,6366 € 18200 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,5681 € - 0,5979 € 54 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
5.5 mm
11.0 mm
0,3736 € - 0,3935 € 3000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
2,5799 € - 2,716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
0,766 € - 0,8058 € 11760 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
3,0608 € - 3,2223 € 809 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
35.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
0,5084 € - 0,535 € 300 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
5.5 mm
11.0 mm
2,2882 € - 2,4087 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
18.0 mm
0,9306 € - 0,9793 € 400 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
0,9683 € - 1,0202 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
0,4222 € - 0,4443 € 10 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
1,0622 € - 1,1175 € 590 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
6,5109 € - 6,8535 € 105 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
60.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € 255 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
6,5224 € - 6,8641 € 130 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
70.0 mm
3,2521 € - 3,4247 € 3624 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
70.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Intervalo de preços
0,525 € - 0,4996 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Intervalo de preços
1,0457 € - 0,9926 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Intervalo de preços
1,081 € - 1,0269 €

Níveis de stock
2210 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Intervalo de preços
0,6366 € - 0,6046 €

Níveis de stock
18200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 11.0 mm

10226001

Intervalo de preços
0,5979 € - 0,5681 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Intervalo de preços
2,716 € - 2,5799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10226216

Intervalo de preços
0,8058 € - 0,766 €

Níveis de stock
11760 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Intervalo de preços
3,2223 € - 3,0608 €

Níveis de stock
809 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Intervalo de preços
7,198 € - 6,8383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Intervalo de preços
2,4087 € - 2,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Intervalo de preços
0,9793 € - 0,9306 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Intervalo de preços
1,0202 € - 0,9683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Intervalo de preços
1,1175 € - 1,0622 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Intervalo de preços
6,8535 € - 6,5109 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Intervalo de preços
2,1013 € - 1,9964 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10226759

Intervalo de preços
6,8641 € - 6,5224 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10097007

Intervalo de preços
3,4247 € - 3,2521 €

Níveis de stock
3624 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco