Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

Espaçador macho para fêmea com rosca cortada, que fornece uma retenção segura e uma sede nivelada sem a necessidade de juntar uma anilhada.
Referência da Essentra:

10198094

Número de peça do fabricante:

1221245

8406 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5217 €
500 + 0,4952 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

52,17 €

100 x 0,5217 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento do espaçador 15.0 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M3
Tipo de rosca Metric
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Código do material 7415330000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos