Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

Este separador sextavado em aço inoxidável fêmea-fêmea é fácil de enroscar e proporciona a separação entre painéis de circuitos. Pode ser utilizado na perfeição com a nossa gama de parafusos e anilhas
Referência da Essentra:

10225462

Número de peça do fabricante:

301112041556

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,0202 €
500 + 0,9683 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

102,02 €

100 x 1,0202 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 4.0 mm
Comprimento do espaçador 12.0 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Cor Aço
Terminar Aço inoxidável
Material completo Aço inoxidável 303
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M2
Tipo de rosca Metric
Tipo Female-Female Spacer
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos