Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,6699 € - 0,7041 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
1,091 € - 1,1485 € 678 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
55.0 mm
1,3258 € - 1,3955 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
0,5559 € - 0,5847 € 642 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,8954 € - 0,9417 € 407 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
0,6588 € - 0,6942 € 34242 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
1,2203 € - 1,2844 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
50.0 mm
1,4214 € - 1,4961 € 1100 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,9871 € - 1,039 € 3286 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
50.0 mm
0,5273 € - 0,5549 € 394 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
14.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 5678 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
70.0 mm
0,5417 € - 0,5703 € 196 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
0,7174 € - 0,7549 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
15.0 mm
0,9274 € - 0,976 € 98 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
30.0 mm
1,0921 € - 1,1496 € 598 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 2200 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
5.0 mm
3,3735 € - 3,5504 € 510 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
70.0 mm
2,6231 € - 2,7613 € 1060 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
80.0 mm
17,4389 € - 18,3569 € 100 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
60.0 mm
1,1816 € - 1,2447 € 500 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Intervalo de preços
1,1485 € - 1,091 €

Níveis de stock
678 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Intervalo de preços
1,3955 € - 1,3258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Intervalo de preços
0,5847 € - 0,5559 €

Níveis de stock
642 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Intervalo de preços
0,9417 € - 0,8954 €

Níveis de stock
407 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Intervalo de preços
0,6942 € - 0,6588 €

Níveis de stock
34242 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Intervalo de preços
1,2844 € - 1,2203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4214 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Intervalo de preços
1,039 € - 0,9871 €

Níveis de stock
3286 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Intervalo de preços
0,5549 € - 0,5273 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10199596

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
5678 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 18.0 mm

10198124

Intervalo de preços
0,5703 € - 0,5417 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10199633

Intervalo de preços
0,7549 € - 0,7174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Intervalo de preços
0,976 € - 0,9274 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Intervalo de preços
1,1496 € - 1,0921 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Intervalo de preços
1,1567 € - 1,0988 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Intervalo de preços
3,5504 € - 3,3735 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Intervalo de preços
2,7613 € - 2,6231 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Intervalo de preços
18,3569 € - 17,4389 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Intervalo de preços
1,2447 € - 1,1816 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel