Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,8515 € - 1,9488 € 992 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
5,5237 € - 5,8144 € 285 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
90.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € 255 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
3,5417 € - 3,7285 € 900 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
20.0 mm
2,4341 € - 2,5623 € 8 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
40.0 mm
5,7592 € - 6,0576 € 1083 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
50.0 mm
2,5799 € - 2,716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
2,7259 € - 2,8685 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
65.0 mm
5,1015 € - 5,37 € 394 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
80.0 mm
2,1422 € - 2,255 € 2596 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
15.0 mm
3,7462 € - 3,9429 € 961 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
50.0 mm
3,9064 € - 4,1121 € 599 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
25.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
12.0 mm
1,4867 € - 1,5652 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
12.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
3,0608 € - 3,2223 € 809 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
35.0 mm
0,766 € - 0,8058 € 11700 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,9683 € - 1,0202 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
0,504 € - 0,5305 € 4557 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.5 mm
13.0 mm
0,4996 € - 0,525 € 50 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Intervalo de preços
1,9488 € - 1,8515 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Intervalo de preços
5,8144 € - 5,5237 €

Níveis de stock
285 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Intervalo de preços
2,1013 € - 1,9964 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Intervalo de preços
3,7285 € - 3,5417 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Intervalo de preços
2,5623 € - 2,4341 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Intervalo de preços
6,0576 € - 5,7592 €

Níveis de stock
1083 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Intervalo de preços
2,716 € - 2,5799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Intervalo de preços
2,8685 € - 2,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Intervalo de preços
5,37 € - 5,1015 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Intervalo de preços
2,255 € - 2,1422 €

Níveis de stock
2596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Intervalo de preços
3,9429 € - 3,7462 €

Níveis de stock
961 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Intervalo de preços
4,1121 € - 3,9064 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Intervalo de preços
1,6879 € - 1,6028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Intervalo de preços
1,5652 € - 1,4867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Intervalo de preços
7,198 € - 6,8383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Intervalo de preços
3,2223 € - 3,0608 €

Níveis de stock
809 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10226216

Intervalo de preços
0,8058 € - 0,766 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Intervalo de preços
1,0202 € - 0,9683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10225592

Intervalo de preços
0,5305 € - 0,504 €

Níveis de stock
4557 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Intervalo de preços
0,525 € - 0,4996 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel