Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,5184 € - 0,546 € 70 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,4377 € - 0,4598 € 837 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
8.0 mm
1,0719 € - 1,1283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
18.0 mm
0,4311 € - 0,4543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
10.0 mm
0,4719 € - 0,4974 € 1100 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
12.0 mm
1,3287 € - 1,3994 € 1682 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
20.0 mm
1,112 € - 1,1706 € 968 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
0,8555 € - 0,9009 € 16684 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
25.0 mm
2,4053 € - 2,5314 € 202 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
90.0 mm
1,1496 € - 1,2104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
45.0 mm
1,4558 € - 1,5331 € 3228 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
25.0 mm
1,3696 € - 1,4425 € 12 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
60.0 mm
0,8699 € - 0,9163 € 1000 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
15.0 mm
1,2712 € - 1,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
1,4359 € - 1,511 € 500 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
50.0 mm
2,0992 € - 2,2097 € 1068 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
80.0 mm
0,9484 € - 0,9993 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
5,0285 € - 5,2927 € 600 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
40.0 mm
3,0464 € - 3,2067 € 899 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
60.0 mm
0,3736 € - 0,3935 € 3000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Intervalo de preços
0,4598 € - 0,4377 €

Níveis de stock
837 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Intervalo de preços
1,1283 € - 1,0719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Intervalo de preços
0,4543 € - 0,4311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Intervalo de preços
0,4974 € - 0,4719 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Intervalo de preços
1,3994 € - 1,3287 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Intervalo de preços
1,1706 € - 1,112 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10199664

Intervalo de preços
0,9009 € - 0,8555 €

Níveis de stock
16684 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Intervalo de preços
2,5314 € - 2,4053 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Intervalo de preços
1,2104 € - 1,1496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Intervalo de preços
1,5331 € - 1,4558 €

Níveis de stock
3228 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Intervalo de preços
1,4425 € - 1,3696 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Intervalo de preços
0,9163 € - 0,8699 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Intervalo de preços
1,511 € - 1,4359 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10199879

Intervalo de preços
2,2097 € - 2,0992 €

Níveis de stock
1068 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Intervalo de preços
0,9993 € - 0,9484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Intervalo de preços
5,2927 € - 5,0285 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Intervalo de preços
3,2067 € - 3,0464 €

Níveis de stock
899 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel