Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,9926 € - 1,0457 € 16 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
2,2882 € - 2,4087 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
18.0 mm
4,635 € - 4,8792 € 778 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
70.0 mm
3,6069 € - 3,7971 € 1125 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
18.0 mm
0,6157 € - 0,6478 € 100 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
6.5 mm
13.0 mm
2,8276 € - 2,9768 € 748 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
30.0 mm
0,5084 € - 0,535 € 300 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
5.5 mm
11.0 mm
4,1685 € - 4,3873 € 768 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
60.0 mm
0,504 € - 0,5305 € 2547 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
14.0 mm
4,6493 € - 4,8936 € 500 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
35.0 mm
4,3001 € - 4,5255 € 406 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
30.0 mm
2,3345 € - 2,4583 € 250 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
25.0 mm
1,0269 € - 1,081 € 2210 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
0,5681 € - 0,5979 € 54 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
5.5 mm
11.0 mm
3,1769 € - 3,345 € 400 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
15.0 mm
5,6815 € - 5,9798 € 90 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
6,5109 € - 6,8535 € 105 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
60.0 mm
0,7174 € - 0,7561 € 3200 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,9306 € - 0,9793 € 150 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
0,4222 € - 0,4443 € 10 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Intervalo de preços
1,0457 € - 0,9926 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Intervalo de preços
2,4087 € - 2,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Intervalo de preços
4,8792 € - 4,635 €

Níveis de stock
778 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Intervalo de preços
3,7971 € - 3,6069 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 13.0 mm

10226025

Intervalo de preços
0,6478 € - 0,6157 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Intervalo de preços
2,9768 € - 2,8276 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Intervalo de preços
4,3873 € - 4,1685 €

Níveis de stock
768 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 14.0 mm

10096758

Intervalo de preços
0,5305 € - 0,504 €

Níveis de stock
2547 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Intervalo de preços
4,8936 € - 4,6493 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Intervalo de preços
4,5255 € - 4,3001 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Intervalo de preços
2,4583 € - 2,3345 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Intervalo de preços
1,081 € - 1,0269 €

Níveis de stock
2210 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 11.0 mm

10226001

Intervalo de preços
0,5979 € - 0,5681 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Intervalo de preços
3,345 € - 3,1769 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Intervalo de preços
5,9798 € - 5,6815 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Intervalo de preços
6,8535 € - 6,5109 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10096567

Intervalo de preços
0,7561 € - 0,7174 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Intervalo de preços
0,9793 € - 0,9306 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel