Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,4709 € - 0,4952 € 2804 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
0,4012 € - 0,4222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
7.0 mm
0,8013 € - 0,8433 € 5 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
30.0 mm
0,5405 € - 0,5693 € 888 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
20.0 mm
0,5117 € - 0,5383 € 4590 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,5173 € - 0,5438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
17.0 mm
0,5527 € - 0,5814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,7627 € - 0,8025 € 488 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,028 € - 1,081 € 734 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
45.0 mm
0,5659 € - 0,5958 € 974 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,4753 € - 0,4996 € 892 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
11.0 mm
0,4952 € - 0,5217 € 8306 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,4565 € - 0,4797 € 974 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,4853 € - 0,5107 € 758 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
15.0 mm
1,1944 € - 1,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
25.0 mm
0,3603 € - 0,3791 € 355 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,4974 € - 0,5228 € 1059 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
1,2811 € - 1,3484 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
30.0 mm
0,4078 € - 0,43 € 69 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,4123 € - 0,4332 € 192 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
7.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,4709 €

Níveis de stock
2804 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10198018

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Intervalo de preços
0,8433 € - 0,8013 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5405 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Intervalo de preços
0,5383 € - 0,5117 €

Níveis de stock
4590 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Intervalo de preços
0,5438 € - 0,5173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Intervalo de preços
0,5814 € - 0,5527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Intervalo de preços
0,8025 € - 0,7627 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Intervalo de preços
1,081 € - 1,028 €

Níveis de stock
734 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Intervalo de preços
0,5958 € - 0,5659 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10198056

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,4753 €

Níveis de stock
892 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Intervalo de preços
0,5217 € - 0,4952 €

Níveis de stock
8306 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,4565 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4853 €

Níveis de stock
758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Intervalo de preços
1,2573 € - 1,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
355 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Intervalo de preços
0,5228 € - 0,4974 €

Níveis de stock
1059 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Intervalo de preços
1,3484 € - 1,2811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Intervalo de preços
0,43 € - 0,4078 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,4123 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel