Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,1727 € - 1,2347 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
0,6809 € - 0,7174 € 4153 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,7119 € - 0,7494 € 1232 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.5 mm
17.0 mm
7,1634 € - 7,539 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
12.5 mm
25.0 mm
0,8567 € - 0,9009 € 9400 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
18.0 mm
1,0048 € - 1,0579 € 70 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
15.0 mm
0,9507 € - 0,9992 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
15.0 mm
1,0788 € - 1,1352 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
15.0 mm
1,5431 € - 1,625 € 13792 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
0,4488 € - 0,4719 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
9.0 mm
0,3968 € - 0,4178 € 4691 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
6.0 mm
0,4731 € - 0,4974 € 1496 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,4443 € - 0,4675 € 361 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
10.0 mm
0,3691 € - 0,388 € 1096 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
6.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 1000 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
11.0 mm
0,5417 € - 0,5703 € 966 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
20.0 mm
0,4576 € - 0,4819 € 954 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3747 € - 0,3946 € 200 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
5.0 mm
0,7372 € - 0,776 € 886 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
0,4167 € - 0,4388 € 2198 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10225639

Intervalo de preços
1,2347 € - 1,1727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Intervalo de preços
0,7174 € - 0,6809 €

Níveis de stock
4153 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Intervalo de preços
0,7494 € - 0,7119 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Intervalo de preços
7,539 € - 7,1634 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Intervalo de preços
0,9009 € - 0,8567 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Intervalo de preços
1,0579 € - 1,0048 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Intervalo de preços
0,9992 € - 0,9507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Intervalo de preços
1,1352 € - 1,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Intervalo de preços
1,625 € - 1,5431 €

Níveis de stock
13792 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Intervalo de preços
0,4719 € - 0,4488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,3968 €

Níveis de stock
4691 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Intervalo de preços
0,4974 € - 0,4731 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Intervalo de preços
0,4675 € - 0,4443 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3691 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Intervalo de preços
0,4598 € - 0,4366 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Intervalo de preços
0,5703 € - 0,5417 €

Níveis de stock
966 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Intervalo de preços
0,4819 € - 0,4576 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3747 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Intervalo de preços
0,776 € - 0,7372 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Intervalo de preços
0,4388 € - 0,4167 €

Níveis de stock
2198 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel