Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
1,2723 € - 1,3386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,9645 € - 1,0154 € 1238 Em stock
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,5011 € - 1,5807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
1,6536 € - 1,741 € 600 Em stock
M5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
1,4178 € - 1,4925 € 261 Em stock
M5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,5045 € - 0,531 € 1109 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,7682 € - 0,8091 € 270 Em stock
M3
Preto
PA
20.0 mm
0,8378 € - 0,8821 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
8.0 mm
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
35.0 mm
0,4947 € - 0,5208 € 473 Em stock
M4
Preto
PA
15.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
10.0 mm
0,2863 € - 0,3013 € 10844 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,7682 € - 0,8091 € 472 Em stock
M3
Preto
PA
18.0 mm
1,7172 € - 1,8076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
Nylon
5.0 mm
0,8898 € - 0,9362 € 790 Em stock
M4
Preto
PA
15.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 1000 Em stock
M5
Natural
PA
5.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 200 Em stock
M5
Natural
PA
10.0 mm
0,3154 € - 0,332 € 12850 Em stock
M4
Preto
PA
12.0 mm
0,674 € - 0,7096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
25.0 mm
0,8898 € - 0,9362 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
12.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Intervalo de preços
1,3386 € - 1,2723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10369890

Intervalo de preços
1,0154 € - 0,9645 €

Níveis de stock
1238 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10369821

Intervalo de preços
1,741 € - 1,6536 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Intervalo de preços
1,4925 € - 1,4178 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador fêmea - fêmea 25.0 mm

10168769

Intervalo de preços
0,531 € - 0,5045 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 20.0 mm

10369326

Intervalo de preços
0,8091 € - 0,7682 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 8.0 mm

10369418

Intervalo de preços
0,8821 € - 0,8378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10369487

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 15.0 mm

10320563

Intervalo de preços
0,5208 € - 0,4947 €

Níveis de stock
473 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    18.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 10.0 mm

10369289

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm

10168806

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
10844 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 18.0 mm

10369319

Intervalo de preços
0,8091 € - 0,7682 €

Níveis de stock
472 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm Nylon

10588260

Intervalo de preços
1,8076 € - 1,7172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 15.0 mm

10369449

Intervalo de preços
0,9362 € - 0,8898 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 5.0 mm

10368541

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 10.0 mm

10368572

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 12.0 mm

10320556

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3154 €

Níveis de stock
12850 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 25.0 mm

10320594

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 12.0 mm

10369432

Intervalo de preços
0,9362 € - 0,8898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm