Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
1,1242 € - 1,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,3729 € - 1,4459 € 500 Em stock
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
1,2137 € - 1,2778 € 171 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
1,2723 € - 1,3386 € 860 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,4459 € - 1,5221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
1,626 € - 1,7122 € 36 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,1165 € - 1,175 € 349 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
0,8169 € - 0,86 € 10800 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,8157 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,9617 € - 1,0125 € 1032 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,9617 € - 1,0125 € 358 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
1,7233 € - 1,8139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,3475 € - 0,3658 € 3830 Em stock
M2.5
Preto
PA
8.0 mm
1,2313 € - 1,2966 € 573 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
0,9645 € - 1,0154 € 8 Em stock
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,4178 € - 1,4925 € 32 Em stock
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
1,2303 € - 1,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,0954 € - 1,1529 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,9645 € - 1,0154 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Intervalo de preços
1,1839 € - 1,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 35.0 mm

10369586

Intervalo de preços
1,4459 € - 1,3729 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10369630

Intervalo de preços
1,2778 € - 1,2137 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Intervalo de preços
1,3386 € - 1,2723 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Intervalo de preços
1,5221 € - 1,4459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10369807

Intervalo de preços
1,7122 € - 1,626 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10369753

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Intervalo de preços
1,175 € - 1,1165 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    23.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10369616

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10369715

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10369661

Intervalo de preços
1,0125 € - 0,9617 €

Níveis de stock
1032 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Intervalo de preços
1,0125 € - 0,9617 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Intervalo de preços
1,8139 € - 1,7233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10156940

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,3475 €

Níveis de stock
3830 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Intervalo de preços
1,2966 € - 1,2313 €

Níveis de stock
573 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    32.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Intervalo de preços
1,0154 € - 0,9645 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Intervalo de preços
1,4925 € - 1,4178 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Intervalo de preços
1,2944 € - 1,2303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10369531

Intervalo de preços
1,1529 € - 1,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Intervalo de preços
1,0154 € - 0,9645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm