Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
1,2867 € - 1,3552 € 290 Em stock
M4
Preto
PA
30.0 mm
0,682 € - 0,7185 € 398 Em stock
M2
Preto
PA
10.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 400 Em stock
M2
Preto
PA
20.0 mm
0,7484 € - 0,787 € 200 Em stock
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,8898 € - 0,9362 € 300 Em stock
M4
Preto
PA
20.0 mm
1,3729 € - 1,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
40.0 mm
0,3517 € - 0,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
18.0 mm
1,2816 € - 1,349 € 599 Em stock
M4
Natural
PA
60.0 mm
0,8378 € - 0,8821 € 700 Em stock
M4
Preto
PA
10.0 mm
1,1463 € - 1,207 € 400 Em stock
M3
Preto
PA
30.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 31 Em stock
M5
Preto
PA
5.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
35.0 mm
1,0992 € - 1,1571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
30.0 mm
0,7894 € - 0,831 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PA
12.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 45 Em stock
M5
Preto
PA
10.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 261 Em stock
M5
Natural
PA
15.0 mm
1519 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
1,6427 € - 1,7292 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho
PA
20.0 mm
0,3627 € - 0,3818 € 1687 Em stock
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € 3239 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 30.0 mm

10369470

Intervalo de preços
1,3552 € - 1,2867 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 10.0 mm

10368831

Intervalo de preços
0,7185 € - 0,682 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 20.0 mm

10368879

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10369296

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7484 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 20.0 mm

10369456

Intervalo de preços
0,9362 € - 0,8898 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    20.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10369494

Intervalo de preços
1,4459 € - 1,3729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 18.0 mm

10320570

Intervalo de preços
0,37 € - 0,3517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    20.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 60.0 mm

10369395

Intervalo de preços
1,349 € - 1,2816 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 10.0 mm

10369425

Intervalo de preços
0,8821 € - 0,8378 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 30.0 mm

10369333

Intervalo de preços
1,207 € - 1,1463 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 5.0 mm

10368558

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10320600

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 30.0 mm

10429846

Intervalo de preços
1,1571 € - 1,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 12.0 mm

10368596

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 10.0 mm

10368589

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 15.0 mm

10368619

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10156018


Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

10640852

Intervalo de preços
1,7292 € - 1,6427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10156025

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3627 €

Níveis de stock
1687 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10156049

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
3239 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm