Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

Este espaçador redondo roscado é fabricado um nylon com 25% de fibra de vidro para garantir mais força em aplicações mais exigentes.
Referência da Essentra:

10369845

Número de peça do fabricante:

302550059935

261 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,4532 €
2500 + 1,3805 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

726,60 €

500 x 1,4532 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M5
Comprimento do espaçador 50.0 mm
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Tipo Espaçador fêmea/fêmea
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos