Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,1815 € - 0,2241 € 1000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2023 € - 0,2498 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1851 € - 0,2286 € 184000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
0,2059 € - 0,2543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
0,2025 € - 0,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
0,198 € - 0,2444 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
0,4753 € - 0,5003 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1961 € - 0,2421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1925 € - 0,2376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1998 € - 0,2467 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1815 € - 0,2241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
0,4595 € - 0,6127 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1965 € - 0,2426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1815 € - 0,2241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
0,4607 € - 0,485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
0,2088 € - 0,2577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2085 € - 0,2574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2053 € - 0,2535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,264 € - 0,278 € 78 Em stock
M3
Natural
PA
12.7 mm
0,3016 € - 0,3174 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
PA
25.4 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Intervalo de preços
0,2241 € - 0,1815 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Intervalo de preços
0,2498 € - 0,2023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Intervalo de preços
0,2286 € - 0,1851 €

Níveis de stock
184000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,2059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Intervalo de preços
0,25 € - 0,2025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Intervalo de preços
0,5003 € - 0,4753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,1961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Intervalo de preços
0,2376 € - 0,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Intervalo de preços
0,2467 € - 0,1998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Intervalo de preços
0,2241 € - 0,1815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Intervalo de preços
0,6127 € - 0,4595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,1965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Intervalo de preços
0,2241 € - 0,1815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Intervalo de preços
0,485 € - 0,4607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Intervalo de preços
0,2577 € - 0,2088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Intervalo de preços
0,2574 € - 0,2085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Intervalo de preços
0,2535 € - 0,2053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.7 mm

10352403

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.4 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 25.4 mm

10352458

Intervalo de preços
0,3174 € - 0,3016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    25.4 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Diâmetro
    9.5 mm