Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10373064
36M35MF025
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2574 € |
| 5000 - 19999 | 0,2317 € |
| 20000 + | 0,2085 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Comprimento interno da rosca | 6.4 mm |
| Comprimento interno da rosca | 0.252 in |
| Forma do espaçador | Hexagonal |
| Tamanho da rosca | M3.5 |
| Comprimento do espaçador | 0.984 in |
| Comprimento do espaçador | 25.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
| Código do material | 3926909790 |
| Distância entre superfícies | 6.0 mm |
| Distância entre superfícies | 0.236 in |
| Temperatura máxima de operação | 185 °F |
| Temperatura máxima de operação | 85 °C |