Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,4844 € - 0,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
PA
15.9 mm
1,005 € - 1,0578 € 2035 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 4006 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,9564 € - 1,0065 € 1429 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 1500 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,1659 € - 0,1824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
12.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € 689 Em stock
M3
Natural
Nylon
30.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 18815 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,6769 € - 0,7125 € 6480 Em stock
M4 x 0.7
Preto
PPS
8.0 mm
1,3271 € - 1,397 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
35.0 mm
0,1887 € - 0,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1961 € - 0,2421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
14.0 mm
0,1925 € - 0,2376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
14.0 mm
0,1962 € - 0,2422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
25.4 mm
0,2005 € - 0,2476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
18.0 mm
0,1778 € - 0,2195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2075 € - 0,2562 € 6000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
0,1925 € - 0,2376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Intervalo de preços
0,51 € - 0,4844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 12.0 mm

10306888

Intervalo de preços
1,0578 € - 1,005 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 20.0 mm

10306796

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
4006 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 30.0 mm

10306833

Intervalo de preços
1,0065 € - 0,9564 €

Níveis de stock
1429 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 18.0 mm

10306802

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10587300

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,1659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Intervalo de preços
1,3508 € - 1,2822 €

Níveis de stock
689 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10306734

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 10.0 mm

10306826

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
18815 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
PPS Separador fêmea - fêmea 8.0 mm (C)

10354193

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
6480 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Sulfeto de polifenileno
  • Código do material
    3926909790
PA M3 Separador fêmea - fêmea 35.0 mm (C)

10641682

Intervalo de preços
1,397 € - 1,3271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,1961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Intervalo de preços
0,2376 € - 0,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Intervalo de preços
0,2422 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 25.4 mm

10352441


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    25.4 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Intervalo de preços
0,2476 € - 0,2005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Intervalo de preços
0,2195 € - 0,1778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Intervalo de preços
0,2562 € - 0,2075 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Intervalo de preços
0,2376 € - 0,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm