Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,3581 € - 0,378 € 8172 Em stock
M4
Natural
PA
25.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 900 Em stock
M5
Preto
PA
18.0 mm
0,556 € - 0,5852 € 1625 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
1,3441 € - 1,4149 € 219 Em stock
M5
Preto
PA
40.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 200 Em stock
M2.5
Preto
PA
6.0 mm
0,2112 € - 0,2224 € 232 Em stock
M4
Natural
PA
13.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PA
10.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PA
20.0 mm
0,7005 € - 0,7374 € 2500 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
0,3656 € - 0,3848 € 1490 Em stock
M5
Preto
PA
12.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 7500 Em stock
M2.5
Preto
PA
5.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € 580 Em stock
M2.5
Preto
PA
12.0 mm
0,7385 € - 0,7773 € 8970 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,4129 € - 0,4346 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
20.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 798 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,3669 € - 0,3862 € 1074 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
0,3614 € - 0,3804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
0,3572 € - 0,376 € 667 Em stock
M3
Preto
PA
5.0 mm
0,3961 € - 0,4169 € 422 Em stock
M3
Preto
PA
8.0 mm
0,3599 € - 0,3789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
18.0 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10379066

Intervalo de preços
0,378 € - 0,3581 €

Níveis de stock
8172 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.1 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10369982

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea 10.0 mm M5 25.0 mm

10157756

Intervalo de preços
0,5852 € - 0,556 €

Níveis de stock
1625 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10370032

Intervalo de preços
1,4149 € - 1,3441 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10370070

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 13.0 mm

10379035

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2112 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.3 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10369951

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

10369999

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Intervalo de preços
0,7374 € - 0,7005 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10157671

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10370063

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10370100

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 10.0 mm

10412343

Intervalo de preços
0,7773 € - 0,7385 €

Níveis de stock
8970 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea 7.0 mm M4 20.0 mm

10088852

Intervalo de preços
0,4346 € - 0,4129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 10.0 mm

10157039

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 15.0 mm

10157114

Intervalo de preços
0,3862 € - 0,3669 €

Níveis de stock
1074 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 25.0 mm

10157220

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10157343

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
667 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

10157428

Intervalo de preços
0,4169 € - 0,3961 €

Níveis de stock
422 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm