Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 10.0 mm

Referência da Essentra:

10306826

Número de peça do fabricante:

552206

18815 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,8706 €
2500 + 0,827 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

435,30 €

500 x 0,8706 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 5.0 mm
Tamanho da rosca M3
Comprimento do espaçador 10.0 mm
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790
Distância entre superfícies 6.0 mm
Comprimento interno da rosca A 10.0 mm
Temperatura máxima de operação 140 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos