Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,2807 € - 0,2955 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
25.0 mm
0,3391 € - 0,357 € 998 Em stock
M4
Preto
PA
35.0 mm
0,2807 € - 0,2955 € 500 Em stock
M3
Preto
PA
25.0 mm
0,745 € - 0,7841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
35.0 mm
0,7571 € - 0,7969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
5.0 mm
0,8942 € - 0,9407 € 400 Em stock
M4
Preto
PA
20.0 mm
0,7631 € - 0,8031 € 1275 Em stock
M4
Preto
PA
25.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 3112 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,1659 € - 0,1824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
12.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 4171 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
1,2858 € - 1,3534 € 5500 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
1,3539 € - 1,4251 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 1750 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3086 € - 0,3247 € 3000 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 18815 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 4006 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,9564 € - 1,0065 € 1429 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,441 € - 0,4642 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
22.2 mm
  • de 31
Separador macho - macho Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Intervalo de preços
0,357 € - 0,3391 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Intervalo de preços
0,7841 € - 0,745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Intervalo de preços
0,7969 € - 0,7571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm PA

10370629

Intervalo de preços
0,9407 € - 0,8942 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10157541

Intervalo de preços
0,8031 € - 0,7631 €

Níveis de stock
1275 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 15.0 mm

10306819

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
3112 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10587300

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,1659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
4171 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Intervalo de preços
1,3534 € - 1,2858 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 25.0 mm

10306895

Intervalo de preços
1,4251 € - 1,3539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 10.0 mm

10306772

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 40.0 mm

10306840

Intervalo de preços
0,3247 € - 0,3086 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 10.0 mm

10306826

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
18815 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10306734

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 20.0 mm

10306796

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
4006 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 30.0 mm

10306833

Intervalo de preços
1,0065 € - 0,9564 €

Níveis de stock
1429 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Intervalo de preços
0,4642 € - 0,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6