Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
1880 Em stock
M3
Preto
PPS
12.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 12.0 mm

10354155


Níveis de stock
1880 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Diâmetro do Corpo
    5.0 mm