Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,5546 € - 0,5838 € 1497 Em stock
M3
Natural
PA
15.0 mm
0,9842 € - 1,0359 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
55.0 mm
1,3729 € - 1,4459 € 453 Em stock
M4
Preto
PA
40.0 mm
0,5796 € - 0,6101 € 1000 Em stock
M2.5
Natural
PA
18.0 mm
0,8215 € - 0,8646 € 1773 Em stock
M2.5
Natural
PA
40.0 mm
0,9424 € - 0,9919 € 24 Em stock
M3
Natural
PA
60.0 mm
1,0786 € - 1,1354 € 70 Em stock
M4
Natural
PA
45.0 mm
1,2566 € - 1,3227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
60.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
6.0 mm
0,934 € - 0,9833 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
50.0 mm
0,3433 € - 0,3614 € 41756 Em stock
M3
Preto
PA
18.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,3322 € - 0,3497 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
20.0 mm
0,3433 € - 0,3614 € 1170 Em stock
M3
Preto
PA
15.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
PA
5.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € 886 Em stock
M2.5
Natural
PA
7.0 mm
0,5226 € - 0,5502 € 166 Em stock
M2.5
Preto
PA
10.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 477 Em stock
M5
Preto
PA
8.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 17026 Em stock
M5
Preto
PA
12.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 500 Em stock
M5
Preto
PA
18.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 15.0 mm

10369173

Intervalo de preços
0,5838 € - 0,5546 €

Níveis de stock
1497 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 55.0 mm

10369241

Intervalo de preços
1,0359 € - 0,9842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10369357

Intervalo de preços
1,4459 € - 1,3729 €

Níveis de stock
453 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 18.0 mm

10369050

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5796 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    8.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 40.0 mm

10369098

Intervalo de preços
0,8646 € - 0,8215 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 60.0 mm

10369258

Intervalo de preços
0,9919 € - 0,9424 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 45.0 mm

10369364

Intervalo de preços
1,1354 € - 1,0786 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 60.0 mm

10369401

Intervalo de preços
1,3227 € - 1,2566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 6.0 mm

10369128

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 50.0 mm

10369227

Intervalo de preços
0,9833 € - 0,934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 18.0 mm

10168578

Intervalo de preços
0,3614 € - 0,3433 €

Níveis de stock
41756 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10168547

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 20.0 mm

10168592

Intervalo de preços
0,3497 € - 0,3322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 15.0 mm

10168554

Intervalo de preços
0,3614 € - 0,3433 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 5.0 mm

10368916

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 7.0 mm

10368954

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    3.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10368992

Intervalo de preços
0,5502 € - 0,5226 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 8.0 mm

10368565

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
477 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 12.0 mm

10368602

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
17026 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 18.0 mm

10368640

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm