Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 11.0 mm

Este espaçador redondo roscado é fabricado um nylon com 25% de fibra de vidro para garantir mais força em aplicações mais exigentes.
Referência da Essentra:

10369142

Número de peça do fabricante:

300311000038

42 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,5838 €
2500 + 0,5546 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

291,90 €

500 x 0,5838 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Comprimento interno da rosca 5.5 mm
Forma do espaçador Redonda
Tamanho da rosca M3
Diâmetro 6.0 mm
Comprimento do espaçador 11.0 mm
Material completo Poliamida
Tipo Round Threaded Spacer
Código do material 3926909790
Diâmetro do Corpo 6.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos