Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,9617 € - 1,0125 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
2,6377 € - 2,7765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PPS
8.0 mm
1,0954 € - 1,1529 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
1,2723 € - 1,3386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,4178 € - 1,4925 € 515 Em stock
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,6269 € - 0,6599 € 490 Em stock
M2
Preto
PA
6.0 mm
1,4178 € - 1,4925 € 261 Em stock
M5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,9645 € - 1,0154 € 8 Em stock
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,4178 € - 1,4925 € 32 Em stock
M6
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
2,2468 € - 2,3651 € 5 Em stock
M2.5
Preto
PPS
10.0 mm
2,4214 € - 2,5486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
25.0 mm
8,0911 € - 8,5122 € 60 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
12,9666 € - 13,6521 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PEEK
18.0 mm
9,9487 € - 10,4797 € 140 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
15.0 mm
13,8953 € - 14,6358 € 45 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
30.0 mm
0,674 € - 0,7096 € 4753 Em stock
M5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,5243 € - 2,6572 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PPS
10.0 mm
2,6018 € - 2,7388 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PPS
10.0 mm
2,7917 € - 2,9386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PPS
10.0 mm
3,57 € - 3,7582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PPS
25.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10369647

Intervalo de preços
1,0125 € - 0,9617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10542385

Intervalo de preços
2,7765 € - 2,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10369531

Intervalo de preços
1,1529 € - 1,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Intervalo de preços
1,3386 € - 1,2723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906

Intervalo de preços
1,4925 € - 1,4178 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6269 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Intervalo de preços
1,4925 € - 1,4178 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Intervalo de preços
1,0154 € - 0,9645 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Intervalo de preços
1,4925 € - 1,4178 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10542293

Intervalo de preços
2,3651 € - 2,2468 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10640548

Intervalo de preços
2,5486 € - 2,4214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Intervalo de preços
8,5122 € - 8,0911 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 18.0 mm

10221105

Intervalo de preços
13,6521 € - 12,9666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Intervalo de preços
10,4797 € - 9,9487 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 30.0 mm

10221020

Intervalo de preços
14,6358 € - 13,8953 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 10.0 mm 25.0 mm

10157749

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,674 €

Níveis de stock
4753 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 10.0 mm

10542347

Intervalo de preços
2,6572 € - 2,5243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 10.0 mm

10456958

Intervalo de preços
2,7388 € - 2,6018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Intervalo de preços
2,9386 € - 2,7917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979

Intervalo de preços
3,7582 € - 3,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm