Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea 10.0 mm 25.0 mm

Este separador roscado de nylon fêmea-fêmea pode ser utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento de interferências elétricas. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10157749

Número de peça do fabricante:

HTSN-M5-25-10-1

5253 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,691 €
2500 + 0,6563 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

345,50 €

500 x 0,691 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Comprimento do espaçador 25.0 mm
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos