Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,2238 € - 0,2355 € 30970 Em stock
M3
Natural
PA
18.0 mm
0,4697 € - 0,4945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
Nylon 6/6
35.0 mm
0,5779 € - 0,6083 € 5488 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
8.0 mm
0,7385 € - 0,7773 € 4400 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
0,9603 € - 1,0109 € 2100 Em stock
M4
Preto
PA
40.0 mm
0,3393 € - 0,357 € 21434 Em stock
M3
Natural
PA
30.0 mm
0,263 € - 0,2764 € 1322 Em stock
M4
Natural
PA
19.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 900 Em stock
M5
Preto
PA
18.0 mm
1,3441 € - 1,4149 € 540 Em stock
M5
Preto
PA
35.0 mm
0,1695 € - 0,1785 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
10.0 mm
0,2431 € - 0,2564 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
20.0 mm
0,3656 € - 0,3848 € 222 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
10157770 0,5936 € - 0,6247 € 3956 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
0,3656 € - 0,3848 € 1490 Em stock
M5
Preto
PA
12.0 mm
0,4211 € - 0,4432 € 800 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
5.0 mm
0,4211 € - 0,4432 € 3847 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1418 € - 0,1492 € 38507 Em stock
M3
Natural
PA
6.0 mm
0,3599 € - 0,3789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
18.0 mm
0,3961 € - 0,4169 € 422 Em stock
M3
Preto
PA
8.0 mm
0,8169 € - 0,86 € 700 Em stock
M3
Preto
PA
20.0 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10378977

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
30970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.1 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 35.0 mm

10157312

Intervalo de preços
0,4945 € - 0,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10558195

Intervalo de preços
0,6083 € - 0,5779 €

Níveis de stock
5488 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10411834

Intervalo de preços
0,7773 € - 0,7385 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10411766

Intervalo de preços
1,0109 € - 0,9603 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10379011

Intervalo de preços
0,357 € - 0,3393 €

Níveis de stock
21434 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 19.0 mm

10379059

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,263 €

Níveis de stock
1322 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10369982

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10370025

Intervalo de preços
1,4149 € - 1,3441 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10378946

Intervalo de preços
0,1785 € - 0,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.2 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10378984

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea 6.0 mm M3 25.0 mm

10157190

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 10.0 mm M5 30.0 mm

10157770

Intervalo de preços
0,6247 € - 0,5936 €

Níveis de stock
3956 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10157671

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea 8.0 mm M4 5.0 mm

10157633

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 10.0 mm M5 20.0 mm

10157732

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
3847 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10378922

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
38507 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.6 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

10157428

Intervalo de preços
0,4169 € - 0,3961 €

Níveis de stock
422 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10132616

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm