Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,8142 € - 0,8571 € 400 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € 102 Em stock
M4
Preto
PA
15.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € 15142 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
8.0 mm
1,0159 € - 1,07 € 500 Em stock
M4
Preto
PA
30.0 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
Nylon 6/6
5.0 mm
0,4684 € - 0,493 € 480 Em stock
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,4865 € - 0,512 € 10 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3238 € - 0,3409 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,6101 € - 0,6422 € 998 Em stock
M2
Preto
PA
12.0 mm
0,3948 € - 0,4156 € 147 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,567 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
35.0 mm
0,3238 € - 0,3409 € 698 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,296 € - 0,3117 € 11 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,8381 € - 0,8823 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
40.0 mm
0,542 € - 0,5706 € 1487 Em stock
M4
Preto
PA
35.0 mm
0,682 € - 0,7185 € 3400 Em stock
M2
Preto
PA
5.0 mm
0,3753 € - 0,395 € 520 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 1000 Em stock
M2
Preto
PA
15.0 mm
0,8617 € - 0,907 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
PA
30.0 mm
0,7484 € - 0,787 € 1400 Em stock
M3
Preto
PA
15.0 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea 10.0 mm M5 10.0 mm

10206126

Intervalo de preços
0,8571 € - 0,8142 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
15142 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Intervalo de preços
1,07 € - 1,0159 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10168530

Intervalo de preços
0,493 € - 0,4684 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 30.0 mm

10168776

Intervalo de preços
0,512 € - 0,4865 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm

10168813

Intervalo de preços
0,3409 € - 0,3238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 12.0 mm

10368848

Intervalo de preços
0,6422 € - 0,6101 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea 20.0 mm

10168608

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3948 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 35.0 mm

10168646

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 10.0 mm

10168714

Intervalo de preços
0,3409 € - 0,3238 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 20.0 mm

10168752

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,296 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10168790

Intervalo de preços
0,8823 € - 0,8381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10168783

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,542 €

Níveis de stock
1487 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 5.0 mm

10368817

Intervalo de preços
0,7185 € - 0,682 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm

10168684

Intervalo de preços
0,395 € - 0,3753 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 15.0 mm

10368855

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 30.0 mm

10368886

Intervalo de preços
0,907 € - 0,8617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 15.0 mm

10369302

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7484 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm