Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10132616
305320059902
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,86 € |
| 500 + | 0,8169 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Comprimento interno da rosca | 0.394 in |
| Comprimento interno da rosca | 10.0 mm |
| Forma do espaçador | Hexagonal |
| Tamanho da rosca | M3 |
| Comprimento do espaçador | 0.787 in |
| Comprimento do espaçador | 20.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Tipo | Male-Female Spacer |
| Código do material | 3926909790 |
| Distância entre superfícies | 6.0 mm |
| Distância entre superfícies | 0.236 in |
| Temperatura máxima de operação | 110 °C |
| Temperatura máxima de operação | 230 °F |