10370025
305053559902
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,4149 € |
| 500 + | 1,3441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Comprimento interno da rosca | 10.0 mm |
| Comprimento interno da rosca | 0.394 in |
| Forma do espaçador | Hexagonal |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Comprimento do espaçador | 1.378 in |
| Comprimento do espaçador | 35.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
| Tipo | Male-Female Spacer |
| Código do material | 3926909790 |
| Distância entre superfícies | 10.0 mm |
| Distância entre superfícies | 0.394 in |
| Temperatura máxima de operação | 230 °F |
| Temperatura máxima de operação | 110 °C |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar