Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,264 € - 0,278 € 78 Em stock
M3
Natural
PA
12.7 mm
0,2682 € - 0,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
PA
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
25.4 mm
0,2836 € - 0,2984 € 6000 Em stock
M4
Natural
PA
19.1 mm
0,2947 € - 0,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
PA
22.2 mm
0,1888 € - 0,2331 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
0,2755 € - 1,8657 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
0,1683 € - 0,2078 € 2000 Em stock
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
0,2692 € - 0,3323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
0,1827 € - 0,2256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
0,2407 € - 0,2972 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
18.0 mm
0,222 € - 0,2741 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
15.0 mm
0,2359 € - 0,2595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
30.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 327 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3891 € - 0,4096 € 2540 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
1,3578 € - 1,4295 € 33974 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3948 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
1,0481 € - 1,1032 € 56790 Em stock
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3753 € - 0,8297 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.7 mm

10352403

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.4 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 9.5 mm

10352465

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Diâmetro
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 25.4 mm

10352441


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    25.4 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 19.1 mm

10352434

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2836 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    19.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 22.2 mm

10352489

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    22.2 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Diâmetro
    9.5 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

10341612

Intervalo de preços
0,2331 € - 0,1888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

10341650

Intervalo de preços
1,8657 € - 0,2755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1683 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Intervalo de preços
0,3323 € - 0,2692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Intervalo de preços
0,2256 € - 0,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Intervalo de preços
0,2972 € - 0,2407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Intervalo de preços
0,2741 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Intervalo de preços
0,2595 € - 0,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Intervalo de preços
0,4096 € - 0,3891 €

Níveis de stock
2540 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Intervalo de preços
1,4295 € - 1,3578 €

Níveis de stock
33974 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Intervalo de preços
1,1032 € - 1,0481 €

Níveis de stock
56790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,3753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%