10339664
1306268
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,3921 € |
| 2500 + | 0,3725 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Comprimento interno da rosca | 0.197 in |
| Comprimento interno da rosca | 5.0 mm |
| Tamanho da rosca | M2.5 |
| Comprimento do espaçador | 5.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.197 in |
| Material completo | Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25% |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
| Distância entre superfícies | 0.197 in |
| Distância entre superfícies | 5.0 mm |
| Comprimento interno da rosca A | 5.0 mm |
| Comprimento interno da rosca A | 0.197 in |
| Temperatura máxima de operação | 284 °F |
| Temperatura máxima de operação | 140 °C |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar