Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,6283 € - 0,6612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
PA
18.0 mm
0,317 € - 0,3336 € 2518 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,4865 € - 0,512 € 10 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3238 € - 0,3409 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,6101 € - 0,6422 € 998 Em stock
M2
Preto
PA
12.0 mm
0,5589 € - 0,5882 € 1043 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2863 € - 0,3013 € 1287 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,542 € - 0,5706 € 1487 Em stock
M4
Preto
PA
35.0 mm
0,682 € - 0,7185 € 3400 Em stock
M2
Preto
PA
5.0 mm
0,7682 € - 0,8091 € 270 Em stock
M3
Preto
PA
20.0 mm
0,8378 € - 0,8821 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
8.0 mm
0,2474 € - 0,2604 € 1334 Em stock
M4
Preto
PA
18.0 mm
1,5521 € - 1,6337 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
10.0 mm
1,0159 € - 1,07 € 700 Em stock
M3
Preto
PA
25.0 mm
1,8311 € - 1,9276 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
12.0 mm
1,0159 € - 1,07 € 500 Em stock
M4
Preto
PA
30.0 mm
0,1682 € - 0,177 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
Nylon 6/6
12.0 mm
0,2807 € - 0,2955 € 5500 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
0,2904 € - 0,3057 € 981 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0802 € - 0,099 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 18.0 mm

10368862

Intervalo de preços
0,6612 € - 0,6283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea 15.0 mm

10168738

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
2518 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea 30.0 mm

10168776

Intervalo de preços
0,512 € - 0,4865 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm

10168813

Intervalo de preços
0,3409 € - 0,3238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 12.0 mm

10368848

Intervalo de preços
0,6422 € - 0,6101 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea 10.0 mm

10168523

Intervalo de preços
0,5882 € - 0,5589 €

Níveis de stock
1043 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 15.0 mm

10168561

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
1287 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10168783

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,542 €

Níveis de stock
1487 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 5.0 mm

10368817

Intervalo de preços
0,7185 € - 0,682 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 20.0 mm

10369326

Intervalo de preços
0,8091 € - 0,7682 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 8.0 mm

10369418

Intervalo de preços
0,8821 € - 0,8378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm PA

10157497

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2474 €

Níveis de stock
1334 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm PA

10631959

Intervalo de preços
1,6337 € - 1,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10370599

Intervalo de preços
1,07 € - 1,0159 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529

Intervalo de preços
1,9276 € - 1,8311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Intervalo de preços
1,07 € - 1,0159 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Intervalo de preços
0,3057 € - 0,2904 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm #6-32 19.1 mm Nylon 6/6

10001059

Intervalo de preços
0,099 € - 0,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    #6-32
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66