Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

Separador roscado em poliamida fêmea para fêmea, utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento da interferência elétrica. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10341650

Número de peça do fabricante:

14MMHTSP025

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 999 1,8657 €
1000 - 4999 0,3401 €
5000 - 19999 0,3061 €
20000 + 0,2755 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

1,87 €

1 x 1,8657 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M4
Comprimento do espaçador 25.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo Female Threaded
Código do material 3926909790
Distância entre superfícies 6.0 mm
Comprimento interno da rosca A 25.0 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos