Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,1851 € - 0,2286 € 184000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
0,4753 € - 0,5003 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1887 € - 0,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
0,2075 € - 0,2562 € 6000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
0,2059 € - 0,2543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
0,2025 € - 0,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
0,2085 € - 0,2574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,198 € - 0,2444 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
0,2068 € - 0,2553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
0,1906 € - 0,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1812 € - 0,2238 € 1000 Em stock
M4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1887 € - 0,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
0,2005 € - 0,2476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
18.0 mm
0,1998 € - 0,2467 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
0,199 € - 0,2457 € 10000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,3641 € - 0,3833 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8-32
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,1796 € - 0,2218 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1925 € - 0,2376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1925 € - 0,2376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1815 € - 0,2241 € 1000 Em stock
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Intervalo de preços
0,2286 € - 0,1851 €

Níveis de stock
184000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Intervalo de preços
0,5003 € - 0,4753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Intervalo de preços
0,2562 € - 0,2075 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,2059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Intervalo de preços
0,25 € - 0,2025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Intervalo de preços
0,2574 € - 0,2085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Intervalo de preços
0,2553 € - 0,2068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,1906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,1812 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Intervalo de preços
0,2476 € - 0,2005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Intervalo de preços
0,2467 € - 0,1998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Intervalo de preços
0,2457 € - 0,199 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10372852

Intervalo de preços
0,2218 € - 0,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Intervalo de preços
0,2376 € - 0,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Intervalo de preços
0,2376 € - 0,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Intervalo de preços
0,2241 € - 0,1815 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm