Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0463 € - 0,0572 € 8556 Em stock
2.6 mm
5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6 mm
0,0463 € - 0,0572 € 7732 Em stock
3.2 mm
5 mm
15.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 67 Em stock
3.2 mm
8 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € 8000 Em stock
6.3 mm
10 mm
0,1459 € - 0,1534 € 17222 Em stock
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0538 € - 0,0664 € 1000 Em stock
3.2 mm
8 mm
15.0 mm
0,0528 € - 0,0652 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
10 mm
0,0463 € - 0,0572 € 27000 Em stock
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
0,0522 € - 0,0644 € 715 Em stock
4.3 mm
8 mm
0,0464 € - 0,0573 € 970 Em stock
3.6 mm
6 mm
0,0465 € - 0,0574 € 6181 Em stock
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,0474 € - 0,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 4266 Em stock
2.6 mm
4 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1180 Em stock
3.2 mm
5 mm
0,0463 € - 0,0572 € 2872 Em stock
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
5 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1320 Em stock
3.2 mm
5 mm
  • de 44
Espaçador 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6

10204207

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
8556 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6

10204351

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.126 in 0.197 in 15.0 mm Nylon 6/6

10204306

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
7732 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in Nylon 6/6

10204399

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon

10204344

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6

10204634

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon 6/6

10204672

Intervalo de preços
0,1534 € - 0,1459 €

Níveis de stock
17222 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 15.0 mm Nylon 6/6

10204429

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0538 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6

10204597

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Nylon 6/6

10204504

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6

10204542

Intervalo de preços
0,0644 € - 0,0522 €

Níveis de stock
715 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6

10204481

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0464 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6

10204528

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0465 €

Níveis de stock
6181 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6

10204405

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon 6/6

10204443

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.157 in Nylon 6/6

10204122

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
4266 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6

10204269

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Nylon 6/6

10204313

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
2872 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6

10204290

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6

10204252

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
1320 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda