Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4 mm
15.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4 mm
0,0463 € - 0,0572 € 26000 Em stock
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 8556 Em stock
2.6 mm
5 mm
0,0522 € - 0,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
8 mm
0,0863 € - 0,1066 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1000 Em stock
2.6 mm
4 mm
10.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
5 mm
0,0463 € - 0,0572 € 521 Em stock
2.6 mm
4 mm
0,0463 € - 0,0572 € 478 Em stock
3.2 mm
5 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4 mm
20.0 mm
0,0496 € - 0,0612 € 2000 Em stock
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 467 Em stock
2.6 mm
5 mm
7.5 mm
0,0491 € - 0,0607 € 13 Em stock
3.2 mm
6 mm
0,0474 € - 0,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0464 € - 0,0573 € 970 Em stock
3.6 mm
6 mm
0,0463 € - 0,0572 € 2872 Em stock
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6 mm
  • de 44
Espaçador 0.102 in 0.157 in 15.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204160

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.102 in 0.157 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204139

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204504

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 0.102 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204207

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
8556 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204542

Intervalo de preços
0,0644 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204245

Intervalo de preços
0,1066 € - 0,0863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.102 in 0.157 in 10.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204153

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204290

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.157 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204115

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
521 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.197 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204283

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.102 in 0.157 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204177

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204580

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0496 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Espaçador 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204627

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Espaçador 0.102 in 0.197 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204214

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
467 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204375

Intervalo de preços
0,0607 € - 0,0491 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204405

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204443

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.142 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204481

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0464 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204313

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
2872 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204351

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto