Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0745 € - 0,092 € 992 Em stock
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,041 € - 0,0506 € 1596 Em stock
6.6 mm
7.7 mm
4.5 mm
0,0968 € - 0,1018 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,0889 € - 0,1098 € 5699 Em stock
6.5 mm
9.5 mm
31.7 mm
0,0188 € - 0,0232 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
6.4 mm
3.9 mm
0,0164 € - 0,0202 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 mm
4.7 mm
7.9 mm
0,0377 € - 0,0465 € 1000 Em stock
5.6 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0259 € - 0,032 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
9.5 mm
6.3 mm
0,0316 € - 0,039 € 924 Em stock
3.6 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0417 € - 0,0515 € 992 Em stock
6.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,065 € - 0,0684 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0811 € - 0,0852 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,0313 € - 0,0386 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,0306 € - 0,0378 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
8 mm
6.4 mm
0,0404 € - 0,0499 € 300880 Em stock
4.3 mm
12.7 mm
11.0 mm
0,0315 € - 0,0388 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,0714 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,0695 € - 0,0731 € 498 Em stock
4.3 mm
6.4 mm
19.0 mm
0,0316 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
8 mm
7.9 mm
0,0613 € - 0,0645 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
8 mm
9.5 mm
  • de 44
Espaçador 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338667

Intervalo de preços
0,092 € - 0,0745 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6 (M3.5)
Espaçador 0.260 in 0.305 in 4.5 mm Nylon 6/6

10338704

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,041 €

Níveis de stock
1596 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    7.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.265 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338797

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.257 in 0.375 in 31.7 mm Nylon 6/6

10338780

Intervalo de preços
0,1098 € - 0,0889 €

Níveis de stock
5699 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.152 in 0.251 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338681

Intervalo de preços
0,0232 € - 0,0188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6 (M3.5)
Espaçador 0.120 in 0.187 in 7.9 mm Nylon 6/6

10338650

Intervalo de preços
0,0202 € - 0,0164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4 (M3)
Espaçador 0.220 in 0.375 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338742

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0377 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #12 (M5)
Espaçador 0.225 in 0.375 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338759

Intervalo de preços
0,032 € - 0,0259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    5.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #12 (M5)
Espaçador 0.140 in 0.375 in 4.8 mm Nylon 6/6

10339220

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0316 €

Níveis de stock
924 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6 (M3.5)
Espaçador 0.257 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339442

Intervalo de preços
0,0515 € - 0,0417 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.260 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339374

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.257 in 0.500 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339459

Intervalo de preços
0,0852 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.194 in 0.375 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339244

Intervalo de preços
0,0386 € - 0,0313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.171 in 0.313 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339152

Intervalo de preços
0,0378 € - 0,0306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.171 in 0.500 in 11.0 mm Nylon 6/6

10339404

Intervalo de preços
0,0499 € - 0,0404 €

Níveis de stock
300880 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.171 in 0.375 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339237

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339398

Intervalo de preços
0,158 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.171 in 0.250 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339138

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.171 in 0.313 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339176

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.171 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339190

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)