Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,5025 € - 1,5822 € 852 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,4509 € - 3,6338 € 1310 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
4,1546 € - 4,3742 € 14 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,4455 € - 0,4682 € 98 Em stock
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
1,3023 € - 1,3713 € 13 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 1261 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
1,5973 € - 1,6811 € 30 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,9761 € - 2,0795 € 78 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
3,4509 € - 3,6338 € 2648 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 2 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,3239 € - 0,3401 € 23867 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4455 € - 0,4682 € 8216 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 16221 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € 1096 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,5941 € - 0,6253 € 105 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
1,1581 € - 1,2205 € 882 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,4895 € - 1,5672 € 86 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
1,9631 € - 2,0665 € 9 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
3,6272 € - 3,8188 € 2383 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
4,3441 € - 4,5723 € 567 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
  • de 44
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Intervalo de preços
1,5822 € - 1,5025 €

Níveis de stock
852 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Intervalo de preços
3,6338 € - 3,4509 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Intervalo de preços
4,3742 € - 4,1546 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Intervalo de preços
0,4682 € - 0,4455 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Intervalo de preços
1,3713 € - 1,3023 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
1261 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Intervalo de preços
1,6811 € - 1,5973 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Intervalo de preços
2,0795 € - 1,9761 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Intervalo de preços
3,6338 € - 3,4509 €

Níveis de stock
2648 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Intervalo de preços
0,3401 € - 0,3239 €

Níveis de stock
23867 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046982

Intervalo de preços
0,4682 € - 0,4455 €

Níveis de stock
8216 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
16221 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,5941 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047422

Intervalo de preços
1,2205 € - 1,1581 €

Níveis de stock
882 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047484

Intervalo de preços
1,5672 € - 1,4895 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047538

Intervalo de preços
2,0665 € - 1,9631 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Intervalo de preços
3,8188 € - 3,6272 €

Níveis de stock
2383 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Intervalo de preços
4,5723 € - 4,3441 €

Níveis de stock
567 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural