Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1395 € - 0,1468 € 30574 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1907 € - 0,201 € 2898 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1489 € - 0,1567 € 1000 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 3300 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € 29908 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0844 € - 0,0889 € 39 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1085 € - 0,1141 € 500 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4683 € - 1,0352 € 500 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
22.0 mm
0,5265 € - 1,1639 € 4600 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
26.0 mm
0,6482 € - 1,4331 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,6361 € - 1,4062 € 1800 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,2124 € - 0,2236 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
6.4 mm
1.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
1000 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,3546 € - 0,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
0,2381 € - 0,2507 € 2072 Em stock
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,2301 € - 0,2421 € 1000 Em stock
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
  • de 44
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,1395 €

Níveis de stock
30574 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Intervalo de preços
0,201 € - 0,1907 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10114971

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Intervalo de preços
0,2565 € - 0,2436 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
29908 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,0844 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10319673

Intervalo de preços
0,1141 € - 0,1085 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10187340

Intervalo de preços
1,0352 € - 0,4683 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6

10187388

Intervalo de preços
1,1639 € - 0,5265 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    26.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187425

Intervalo de preços
1,4331 € - 0,6482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187463

Intervalo de preços
1,4062 € - 0,6361 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169414

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169759


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169797


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

10169544

Intervalo de preços
0,3732 € - 0,3546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169582

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2381 €

Níveis de stock
2072 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169629


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169704


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6

10169537

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6