Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
250 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,5833 € - 1,2895 € 11700 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
0,1867 € - 0,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
0,7497 € - 1,6575 € 2700 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € 11644 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
0,2666 € - 0,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
0,2233 € - 0,235 € 7970 Em stock
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
0,268 € - 0,2821 € 332 Em stock
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
20 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1866 € - 0,1964 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
500 Em stock
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,1529 € - 0,161 € 17000 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,1484 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,2328 € - 0,245 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
20 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
7.9 mm
0,2314 € - 0,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
  • de 44
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169438


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5833 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169605

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187517

Intervalo de preços
1,6575 € - 0,7497 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,3343 €

Níveis de stock
11644 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

10169483

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169568

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
7970 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,268 €

Níveis de stock
332 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169810

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169872

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6

10169902

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169780


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169728

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169827

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10169643

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon 6

10169681


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169575

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6