Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2056 € - 0,2165 € 2067 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,3058 € - 0,3219 € 95 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,3126 € - 0,3291 € 24190 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4251 € - 0,4477 € 14300 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
1,5693 € - 1,6533 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,4628 € - 0,4876 € 8615 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,6103 € - 1,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
2,0838 € - 2,1936 € 50 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
0,7114 € - 0,7491 € 1200 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,7588 € - 1,8513 € 550 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
3,4377 € - 3,6185 € 671 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1342 € - 0,1412 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,337 € - 0,3547 € 18083 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
0,2666 € - 0,2807 € 52817 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,4683 € - 0,4929 € 12204 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,3289 € - 0,3462 € 4658 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,3505 € - 0,3689 € 26716 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,54 € - 1,1937 € 975 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
19.0 mm
  • de 44
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10077269

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2056 €

Níveis de stock
2067 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078631

Intervalo de preços
0,3219 € - 0,3058 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10078754

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078815

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,3126 €

Níveis de stock
24190 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046470

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
14300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046616

Intervalo de preços
1,6533 € - 1,5693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046692

Intervalo de preços
2,0235 € - 1,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046531

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,4628 €

Níveis de stock
8615 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046630

Intervalo de preços
1,6964 € - 1,6103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6

10046715

Intervalo de preços
2,1936 € - 2,0838 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047040

Intervalo de preços
0,7491 € - 0,7114 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047125

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,7588 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047224

Intervalo de preços
3,6185 € - 3,4377 €

Níveis de stock
671 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10560730

Intervalo de preços
0,1412 € - 0,1342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10078846

Intervalo de preços
0,3547 € - 0,337 €

Níveis de stock
18083 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    17.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10078891

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
52817 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 11.0 mm Nylon 6/6

10078952

Intervalo de preços
0,4929 € - 0,4683 €

Níveis de stock
12204 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10078990

Intervalo de preços
0,3462 € - 0,3289 €

Níveis de stock
4658 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10187135

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3505 €

Níveis de stock
26716 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10187319

Intervalo de preços
1,1937 € - 0,54 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural