Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0945 € - 0,0996 € 452 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1085 € - 0,1143 € 800 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1085 € - 0,1141 € 4048 Em stock
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1289 € - 0,1356 € 3000 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 1716 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1171 € - 0,1233 € 1175 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1201 € - 0,1265 € 92948 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1218 € - 0,1282 € 230 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1248 € - 0,1313 € 69000 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1274 € - 0,1341 € 43884 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1291 € - 0,1358 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € 344 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € 263 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € 65000 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1321 € - 0,1392 € 36984 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,161 € - 0,1696 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 21994 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0779 € - 0,082 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,102 € - 0,1074 € 57286 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1242 € - 0,1308 € 395 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,0945 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Intervalo de preços
0,1141 € - 0,1085 €

Níveis de stock
4048 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Intervalo de preços
0,1356 € - 0,1289 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
1716 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044216

Intervalo de preços
0,1233 € - 0,1171 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1201 €

Níveis de stock
92948 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044315

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1248 €

Níveis de stock
69000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044230

Intervalo de preços
0,1341 € - 0,1274 €

Níveis de stock
43884 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Intervalo de preços
0,1358 € - 0,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1502 €

Níveis de stock
263 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044384

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
65000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Intervalo de preços
0,1392 € - 0,1321 €

Níveis de stock
36984 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0716 €

Níveis de stock
21994 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,102 €

Níveis de stock
57286 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044193

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1242 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural