Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
2,9502 € - 3,1063 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
2,1053 € - 2,2162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
30.0 mm
3,8963 € - 4,1009 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
55.0 mm
0,7222 € - 0,7609 € 240 Em stock
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € 187 Em stock
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € 50 Em stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
2,5638 € - 2,6983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € 96 Em stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
2,5638 € - 2,6983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
2,7641 € - 2,9104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
1,2292 € - 1,2937 € 4771 Em stock
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,3099 € - 1,3787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
1,2528 € - 1,3196 € 98 Em stock
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
1,5305 € - 1,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
1,3368 € - 1,4067 € 200 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
18.0 mm
  • de 9
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 30.0 mm

10176733

Intervalo de preços
3,1063 € - 2,9502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 25.0 mm

10176870

Intervalo de preços
1,6285 € - 1,5467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 30.0 mm

10177044

Intervalo de preços
2,2162 € - 2,1053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 55.0 mm

10177167

Intervalo de preços
4,1009 € - 3,8963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Intervalo de preços
0,7609 € - 0,7222 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Intervalo de preços
1,1237 € - 1,0676 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 45.0 mm

10177105

Intervalo de preços
2,4271 € - 2,3055 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 50.0 mm

10177136

Intervalo de preços
2,6983 € - 2,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 25.0 mm

10177020

Intervalo de preços
2,0504 € - 1,9482 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 30.0 mm

10176900

Intervalo de preços
2,6983 € - 2,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 50.0 mm

10176993

Intervalo de preços
2,9104 € - 2,7641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Intervalo de preços
1,2937 € - 1,2292 €

Níveis de stock
4771 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Intervalo de preços
1,3787 € - 1,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213

Intervalo de preços
0,9116 € - 0,8664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Intervalo de preços
1,3196 € - 1,2528 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 35.0 mm

10131299

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Intervalo de preços
2,0504 € - 1,9482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Intervalo de preços
1,6113 € - 1,5305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Intervalo de preços
1,4067 € - 1,3368 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm