Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento interno da rosca A Comprimento do espaçador Comprar
1,9482 € - 2,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
8.0 mm
Macho/fêmea
M3
6.0 mm
15.0 mm
1,5305 € - 1,6113 € 96 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
Macho/fêmea
M3
6.0 mm
30.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
8.0 mm
Macho/fêmea
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
1,4347 € - 1,51 € 1278 Em stock
6.0 mm
6.5 mm
Macho/fêmea
M3
6.0 mm
20.0 mm
1,5617 € - 1,6435 € 53 Em stock
10.0 mm
9.5 mm
Macho/fêmea
M4
10.0 mm
15.0 mm
1,6619 € - 1,749 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
9.5 mm
Macho/fêmea
M4
10.0 mm
30.0 mm
3,3086 € - 3,483 € 1990 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
Macho/fêmea
M4
6.0 mm
45.0 mm
1,919 € - 2,0203 € 109 Em stock
10.0 mm
9.5 mm
Macho/fêmea
M5
10.0 mm
30.0 mm
3,7101 € - 3,905 € 202 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
Macho/fêmea
M6
12.7 mm
25.0 mm
3,2075 € - 3,3765 € 38 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
Macho/fêmea
M6
12.7 mm
50.0 mm
2,0052 € - 2,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
2,1774 € - 2,2915 € 200 Em stock
10.0 mm
9.5 mm
Macho/fêmea
M5
10.0 mm
50.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
12.7 mm
Macho/fêmea
M6
12.7 mm
45.0 mm
1,3605 € - 1,4315 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,776 € - 1,8696 € 98 Em stock
10.0 mm
9.5 mm
Macho/fêmea
M4
10.0 mm
45.0 mm
1,6619 € - 1,749 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
1,776 € - 1,8696 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
2,2484 € - 2,3669 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
  • de 9
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Intervalo de preços
2,0504 € - 1,9482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Intervalo de preços
1,6113 € - 1,5305 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Intervalo de preços
1,51 € - 1,4347 €

Níveis de stock
1278 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Intervalo de preços
1,6435 € - 1,5617 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Intervalo de preços
1,749 € - 1,6619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Intervalo de preços
3,483 € - 3,3086 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Intervalo de preços
2,0203 € - 1,919 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Intervalo de preços
3,905 € - 3,7101 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    12.7 mm
Separador macho - fêmea Redonda 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Intervalo de preços
3,3765 € - 3,2075 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    12.7 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10175866

Intervalo de preços
2,1106 € - 2,0052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Intervalo de preços
2,2915 € - 2,1774 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Intervalo de preços
2,4271 € - 2,3055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    12.7 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Intervalo de preços
1,4315 € - 1,3605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Intervalo de preços
1,8696 € - 1,776 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca A
    10.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Intervalo de preços
1,749 € - 1,6619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Intervalo de preços
1,6285 € - 1,5467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Intervalo de preços
1,8696 € - 1,776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Redonda 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Intervalo de preços
2,4271 € - 2,3055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Intervalo de preços
2,3669 € - 2,2484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66