Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
1,6188 € - 1,7038 € 292 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
2,9502 € - 3,1063 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
2,2054 € - 2,3217 € 200 Em stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
0,748 € - 0,7878 € 100 Em stock
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
1,1162 € - 1,1753 € 1300 Em stock
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,2292 € - 1,2937 € 596 Em stock
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 5369 Em stock
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € 187 Em stock
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,7824 € - 0,8233 € 13600 Em stock
M4
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
5.0 mm
0,7824 € - 0,8233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € 50 Em stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € 96 Em stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
2,8792 € - 3,0309 € 2851 Em stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,776 € - 1,8696 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
2,5638 € - 2,6983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
2,7641 € - 2,9104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 9300 Em stock
M4
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
6.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 3700 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
  • de 9
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 50.0 mm

10176610

Intervalo de preços
1,7038 € - 1,6188 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 30.0 mm

10176733

Intervalo de preços
3,1063 € - 2,9502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 25.0 mm

10176702

Intervalo de preços
2,3217 € - 2,2054 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Intervalo de preços
0,7878 € - 0,748 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1162 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Intervalo de preços
1,2937 € - 1,2292 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
5369 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Intervalo de preços
1,1237 € - 1,0676 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Intervalo de preços
0,8233 € - 0,7824 €

Níveis de stock
13600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Intervalo de preços
0,8233 € - 0,7824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 45.0 mm

10177105

Intervalo de preços
2,4271 € - 2,3055 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M6 25.0 mm

10177020

Intervalo de preços
2,0504 € - 1,9482 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento interno da rosca
    12.7 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 15.0 mm

10176641

Intervalo de preços
3,0309 € - 2,8792 €

Níveis de stock
2851 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10176764

Intervalo de preços
1,8696 € - 1,776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 30.0 mm

10176900

Intervalo de preços
2,6983 € - 2,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 50.0 mm

10176993

Intervalo de preços
2,9104 € - 2,7641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 25.0 mm

10176870

Intervalo de preços
1,6285 € - 1,5467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213

Intervalo de preços
0,9116 € - 0,8664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm